Menü Keresés

Szorítózsanér 35.0 mm 30.0 mm Alumínium

This Adjustable Torque Hinge is used when there is no need to hold doors in an open position. Suitable for both horizontally and vertically opening doors. It provides resistance to movement and prevents sudden closure.
Essentra cikkszám:

10299708

Gyártói cikkszám:

550036

22 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 15.584,5116 Ft
50 + 6.472,9557 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

15.585 Ft

1 x 15.584,5116 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes hossz 35.0 mm
Teljes szélesség 30.0 mm
Állítható nyomaték Állítható
Befejezés Törlés
Rögzítés típusa Screw
Szerelőnyílás mélyedés Kerek
Szerelőnyílás alakja Kerek
A szerelőfuratok száma 4
Típus Countersink Through Hole
Vámtarifaszám 7616999099

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot