Menü Keresés

Szorítózsanér 65.0 mm 55.0 mm Alumínium Fekete

This Adjustable Torque Hinge is used when there is no need to hold doors in an open position. Suitable for both horizontally and vertically opening doors. It provides resistance to movement and prevents sudden closure.
Essentra cikkszám:

10272534

Gyártói cikkszám:

491980

28 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 21.468,9904 Ft
50 + 7.899,6266 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

21.469 Ft

1 x 21.468,9904 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Maximális nyomaték 5.00 Nm
Teljes hossz 65.0 mm
Teljes szélesség 55.0 mm
Állítható nyomaték Állítható
Befejezés Fekete anodizált
Rögzítés típusa M6 Female
Szerelőnyílás mélyedés Kerek
Szerelőnyílás alakja Kerek
A szerelőfuratok száma 4
Típus Pin Adjustment
Vámtarifaszám 8302100090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot