A csepp alakú csapszáras szorítófogantyúk nyomógombbal rendelkeznek, megemelve és elfordítva oldhatók és állíthatók. A csepp alakú fogantyú erősen megfogható, kényelmesen állítható, ugyanakkor helytakarékos, valamint a fogantyú nincs útban.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes magasság | Fogantyú sugara | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10285596 | 16.602,7429 Ft - 16.602,7429 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
| 34.130,972 Ft - 81.953,9204 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 1.021,0332 Ft - 1.150,7568 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.021,0332 Ft - 1.150,7568 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.021,0332 Ft - 1.150,7568 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1.012,2625 Ft - 1.137,2007 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1.007,1262 Ft - 1.137,2007 Ft | 8 Raktáron |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 1.017,9739 Ft - 1.150,7568 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 14.095,8216 Ft - 14.095,8216 Ft | 7 Raktáron |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 22.548,0428 Ft - 22.548,0428 Ft | 8 Raktáron |
M8
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 45.116,2611 Ft - 45.116,2611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 13.294,091 Ft - 13.294,091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 16.434,947 Ft - 16.434,947 Ft | 6 Raktáron |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 31.476,5915 Ft - 31.476,5915 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 13.211,0086 Ft - 13.211,0086 Ft | 6 Raktáron |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 17.650,2929 Ft - 17.650,2929 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 10285480 | 16.434,947 Ft - 16.434,947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
| 31.476,5915 Ft - 31.476,5915 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 12.880,4757 Ft - 30.930,6029 Ft | 28 Raktáron |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 16.933,2758 Ft - 40.661,4548 Ft | 20 Raktáron |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz