10190296
1219267
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 - 699 | 1.122,6896 Ft |
| 700 + | 993,1453 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gomb színe | Szürke |
|---|---|
| Szín | Fekete |
| Teljes anyag | Üvegszálas technopolimer |
| Menet anyaga | Acél |
| Talp magassága | 29.5 mm |
| Talp magassága | 1.161 in |
| Fogantyú átmérője | 0.61 in |
| Fogantyú átmérője | 15.5 mm |
| Fogantyúhossz | 52.0 mm |
| Fogantyúhossz | 2.047 in |
| Fogantyú sugara | 44.0 mm |
| Fogantyú sugara | 1.732 in |
| Teljes magasság | 1.28 in |
| Teljes magasság | 32.5 mm |
| Menethossz | 0.787 in |
| Menethossz | 20.0 mm |
| Menetméret | M6 |
| Vámtarifaszám | 3926300090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz