A csepp alakú csapszáras szorítófogantyúk nyomógombbal rendelkeznek, megemelve és elfordítva oldhatók és állíthatók. A csepp alakú fogantyú erősen megfogható, kényelmesen állítható, ugyanakkor helytakarékos, valamint a fogantyú nincs útban.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes magasság | Fogantyú sugara | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.297,2134 Ft - 5.297,2134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 2.020,8455 Ft - 2.020,8455 Ft | 20 Raktáron |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 3.173,168 Ft - 3.173,168 Ft | 71 Raktáron |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 1.630,5321 Ft - 1.926,2504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 1.919,1532 Ft - 2.261,6357 Ft | 620 Raktáron |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 2.522,4514 Ft - 2.975,373 Ft | 9 Raktáron |
M10
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 13.752,021 Ft - 13.752,021 Ft | 7 Raktáron |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 21.998,0906 Ft - 21.998,0906 Ft | 8 Raktáron |
M8
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 3.336,5441 Ft - 3.336,5441 Ft | 278 Raktáron |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 3.568,7437 Ft - 3.568,7437 Ft | 17 Raktáron |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 4.230,8812 Ft - 4.230,8812 Ft | 10 Raktáron |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 4.841,4472 Ft - 4.841,4472 Ft | 10 Raktáron |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 7.558,8491 Ft - 7.558,8491 Ft | 68 Raktáron |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 1.717,447 Ft - 2.020,8455 Ft | 110 Raktáron |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1.627,1613 Ft - 1.926,2504 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 30.708,8698 Ft - 30.708,8698 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 12.888,7889 Ft - 12.888,7889 Ft | 6 Raktáron |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 2.612,026 Ft - 3.063,1271 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
2.402 in
61.0 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
||
| 16.034,0947 Ft - 16.034,0947 Ft | 6 Raktáron |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1.926,2503 Ft - 1.926,2503 Ft | 20 Raktáron |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz