10285695
498515
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 79.955,0442 Ft |
| 10 + | 33.298,5092 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gomb színe | Szürke |
|---|---|
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Rozsdamentes acél |
| Rögzítés típusa | Stud |
| Menet anyaga | Rozsdamentes acél |
| Talp magassága | 0.728 in |
| Talp magassága | 18.5 mm |
| Body Diameter | 69.0 mm |
| Body Diameter | 2.717 in |
| Fogantyúhossz | 92.0 mm |
| Fogantyúhossz | 3.622 in |
| Fogantyú sugara | 92.0 mm |
| Fogantyú sugara | 3.622 in |
| Teljes magasság | 69.0 mm |
| Teljes magasság | 2.717 in |
| Menethossz | 40.0 mm |
| Menethossz | 1.575 in |
| Menetméret | M12 |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz