10285596
498502
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 16.197,7979 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Gomb színe | Szürke |
|---|---|
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Rozsdamentes acél |
| Rögzítés típusa | Menetes szár |
| Menet anyaga | Rozsdamentes acél |
| Talp magassága | 13.5 mm |
| Talp magassága | 0.531 in |
| Body Diameter | 1.969 in |
| Body Diameter | 50.0 mm |
| Fogantyúhossz | 2.559 in |
| Fogantyúhossz | 65.0 mm |
| Fogantyú sugara | 2.559 in |
| Fogantyú sugara | 65.0 mm |
| Teljes magasság | 1.969 in |
| Teljes magasság | 50.0 mm |
| Menethossz | 0.63 in |
| Menethossz | 16.0 mm |
| Menetméret | M8 |
| Vámtarifaszám | 7318190090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz