A csepp alakú csapszáras szorítófogantyúk nyomógombbal rendelkeznek, megemelve és elfordítva oldhatók és állíthatók. A csepp alakú fogantyú erősen megfogható, kényelmesen állítható, ugyanakkor helytakarékos, valamint a fogantyú nincs útban.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Teljes magasság | Fogantyú sugara | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.606,7405 Ft - 42.283,3984 Ft | 1 Raktáron |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 24.512,4978 Ft - 58.872,747 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 2.530,2454 Ft - 3.018,3824 Ft | 23 Raktáron |
M6
|
|
|
||
| 3.535,391 Ft - 3.535,391 Ft | 80 Raktáron |
M8
|
|
|
||
| 3.291,1168 Ft - 3.929,9006 Ft | 90 Raktáron |
M8
|
|
|
||
| 4.686,6474 Ft - 4.686,6474 Ft | 2 Raktáron |
M10
|
|
|
||
| 5.297,2134 Ft - 5.297,2134 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
|
|
||
| 1.762,8743 Ft - 1.762,8743 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
|
|
||
| 2.502,4117 Ft - 2.502,4117 Ft | 1 Raktáron |
M10
|
|
|
||
| 1.628,0432 Ft - 1.926,2504 Ft | 280 Raktáron |
M6
|
|
|
||
| 1.917,9443 Ft - 2.261,6357 Ft | 10 Raktáron |
M8
|
|
|
||
| 2.531,8383 Ft - 3.018,3824 Ft | 750 Raktáron |
M6
|
|
|
||
| 2.820,4026 Ft - 3.336,5441 Ft | 20 Raktáron |
M10
|
|
|
||
| 10285480 | 16.034,0947 Ft - 16.034,0947 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
|
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz