Menü Keresés

Szorítókar 42.0 mm Menetes szár M6 20.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10268421

Gyártói cikkszám:

490928

23 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 299 3.018,3824 Ft
300 + 2.530,2454 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

30.184 Ft

10 x 3.018,3824 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Menet anyaga Acél
Talp magassága 25.0 mm
Fogantyúhossz 42.0 mm
Menethossz 20.0 mm
Menetméret M6
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot