Menü Keresés

Szorítókar 65.0 mm Menetes szár M8 50.0 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10268513

Gyártói cikkszám:

490936

90 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 3.929,9006 Ft
100 + 3.291,1168 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

39.299 Ft

10 x 3.929,9006 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Fröccsöntött cink
Menet anyaga Acél
Talp magassága 31.5 mm
Fogantyúhossz 65.0 mm
Menethossz 50.0 mm
Menetméret M8
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot