Menü Keresés

Belső menetes fogantyú 42.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6

Essentra cikkszám:

10268643

Gyártói cikkszám:

490948

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 1.762,8743 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

17.629 Ft

10 x 1.762,8743 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Üvegszál erősítésű poliamid 6.6
Menet anyaga Acél
Talp magassága 25.0 mm
Fogantyúhossz 42.0 mm
Menetméret M6
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot