Menü Keresés

Szorítókar 78.0 mm M10 Rozsdamentes acél Szürke

Fém nagy teherbírású szorítófogantyúk - rozsdamentes acél, kiemelő és forgató mozdulattal működtethetők. Ideális orvosi, gyógyszeripari és élelmiszeripari alkalmazásokhoz.
Essentra cikkszám:

10285664

Gyártói cikkszám:

498510

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 58.872,747 Ft
10 + 24.512,4978 Ft
Standard csomagolás: 10

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

58.873 Ft

1 x 58.872,747 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Gomb színe Szürke
Szín Natúr
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Stud
Menet anyaga Rozsdamentes acél
Talp magassága 15.7 mm
Body Diameter 58.0 mm
Fogantyúhossz 78.0 mm
Fogantyú sugara 78.0 mm
Teljes magasság 58.0 mm
Menethossz 40.0 mm
Menetméret M10
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot