Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 20.0 mm 20.0 mm Szürke LDPE

An injection moulded cap designed to grip over the external diameter of pipes. Prevents the ingress of foreign agents during storage and shipping. Quick and easy assembly and removal, with automated equipment or by hand. Low cost but high quality. Internal ribs ensure a tight fit and release pressure build up. Meets ANSI and DIN specifications.
Essentra cikkszám:

10337097

Gyártói cikkszám:

1258264

1284 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 33,5809 Ft
5000 + 13,8142 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

16.790 Ft

500 x 33,5809 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 20.0 mm
H 20.0 mm
h 20.0
Szellőző furat N
Szín Szürke
Anyag LDPE
Szabványok REACH, RoHS
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot