Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 94.0 mm 40.0 mm Piros LDPE - PIR

This heavy duty pipe cap protects threaded or non-threaded NPT pipe ends. Designed to grip over the outside diameter of the pipe while eliminating foreign materials from entering the pipe during storage or transportation.
Essentra cikkszám:

10068199

Gyártói cikkszám:

10076

634 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 871,2354 Ft
200 + 296,2185 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

17.425 Ft

20 x 871,2354 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 94.0 mm
H 40.0 mm
h 40.0
Szellőző furat Nem
Szín Piros
Anyag LDPE - PIR
Típus 2
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot