Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 323.9 mm 50.0 mm Sárga LDPE

Ez a csősapka védi a menetes vagy menet nélküli NPT csővégeket. Úgy tervezték, hogy megragadja a cső külső oldalát, miközben megakadályozza az idegen anyagok bejutását a csőbe tárolás vagy szállítás során.
Essentra cikkszám:

10093542

Gyártói cikkszám:

199499

17 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 17 5.031,9571 Ft
18 + 1.659,0758 Ft
Standard csomagolás: 18

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

5.032 Ft

1 x 5.031,9571 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 323.9 mm
H 50.0 mm
h 50.0
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 300, ANSI 12
Szellőző furat Y
Szín Sárga
Anyag LDPE
Szabványok RoHS, ANSI, DIN, REACH
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot