Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 32.0 mm 26.8 mm Sárga LDPE

Ez a csősapka védi a menetes vagy menet nélküli NPT csővégeket. Úgy tervezték, hogy megragadja a cső külső oldalát, miközben megakadályozza az idegen anyagok bejutását a csőbe tárolás vagy szállítás során.
Essentra cikkszám:

10087497

Gyártói cikkszám:

12956

21230 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
80 - 799 166,3456 Ft
800 + 56,27 Ft
Standard csomagolás: 800

A következő szorzatának a rendelése 80

Teljes ár:

13.308 Ft

80 x 166,3456 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 32.0 mm
H 26.8 mm
h 26.8
Szellőző furat N
Szín Sárga
Anyag LDPE
Szabványok REACH, RoHS
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot