A sapkák szabványos csőmérethez alacsony költségű védősapkák kiváló minőségű felületkezeléssel.
Öntött kupakok, amelyeket úgy terveztek, hogy megragadják a menetes és menet nélküli csővégek külső átmérőjét, megakadályozva az idegen anyagok bejutását a tárolás és a szállítás során.
A sapka kialakítása belső bordákkal rendelkezik, amelyek szoros illeszkedést biztosítanak. Ezenkívül a termékcsalád olyan kupakokat tartalmaz, amelyek kis szellőzőnyílással rendelkeznek a légnyomás felhalmozódásának elkerülése érdekében, és megfelelnek az ANSI és DIN előírásoknak.
Anyag: LDPE, PE, LDPE - PIR, SR 6449 Szín: Zöld, Kék, Narancs, Sárga, Piros, Fekete, Natúr, Szürke Sorozat szám: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szellőző furat | Szín | Anyag | H | Kompatibilis névleges csőméretek (mind) | d | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,6262 Ft - 72,7761 Ft | 11610 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 20, ANSI 3/4
|
1.059 in
26.9 mm
|
|
||
| 1.559,4737 Ft - 1.559,4737 Ft | 520 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 300, ANSI 12
|
12.752 in
323.9 mm
|
|
||
| 124.124,3871 Ft - 124.124,3871 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
7.874 in
200.0 mm
|
DN 1200, ANSI 48
|
48 in
1219.2 mm
|
|
||
| 254.998,2197 Ft - 254.998,2197 Ft | 12 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE
|
8.661 in
220.0 mm
|
DN 1500, ANSI 60
|
60 in
1524.0 mm
|
|
||
| 2.047,7347 Ft - 2.819,1959 Ft | 13 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
7.283 in
185.0 mm
|
3
|
||
| 50,9909 Ft - 120,9034 Ft | 330 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 96,065 Ft - 227,8672 Ft | 2498 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
||
| 108,7476 Ft - 329,5723 Ft | 912 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
1.547 in
39.3 mm
|
|
||
| 654,2519 Ft - 1.985,7516 Ft | 50 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
5.394 in
137.0 mm
|
|
||
| 76,8476 Ft - 233,9235 Ft | 50 Raktáron |
N
|
Sárga
|
LDPE - PIR
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 270,4931 Ft - 644,5896 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
3
|
||
| 683,7697 Ft - 683,7697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
5.236 in
133.0 mm
|
3
|
||
| 1.142,035 Ft - 3.181,3612 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7.874 in
200.0 mm
|
3
|
||
| 987,4748 Ft - 2.766,2035 Ft | 4 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
7 in
177.8 mm
|
3
|
||
| 178,4484 Ft - 424,1814 Ft | 4000 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
3
|
||
| 411,3462 Ft - 978,3204 Ft | 10 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.252 in
108.0 mm
|
3
|
||
| 691,478 Ft - 1.663,9615 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
4.37 in
111.0 mm
|
3
|
||
| 1.665,4845 Ft - 4.779,9151 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
ANSI 8
|
8.626 in
219.1 mm
|
3
|
||
| 48,6031 Ft - 115,4022 Ft | 1980 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
3
|
||
| 56,8381 Ft - 128,393 Ft | 4000 Raktáron |
Nem
|
Szürke
|
LDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz