Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 1219.2 mm 200.0 mm Sárga LDPE

This pipe cap is made of yellow Flexible LDPE offering a low cost protection from contaminants such as corrosion and humidity during transport and storage. The cap fits DN 1100 44”, and the profile has internal ribs to ensure fit, and is without vent.
Essentra cikkszám:

10230602

Gyártói cikkszám:

31725

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 124.124,3871 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

124.124 Ft

1 x 124.124,3871 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 1219.2 mm
H 200.0 mm
h 200.0
Kompatibilis névleges csőméretek (mind) DN 1200, ANSI 48
Szellőző furat N
Szín Sárga
Anyag LDPE
Szabványok RoHS, ANSI, DIN, REACH
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot