Menü Keresés

Sapka szabványos csőméretekhez 40.0 mm 26.7 mm Sárga LDPE

Ez a csősapka védi a menetes vagy menet nélküli NPT csővégeket. Úgy tervezték, hogy megragadja a cső külső oldalát, miközben megakadályozza az idegen anyagok bejutását a csőbe tárolás vagy szállítás során.
Essentra cikkszám:

10087503

Gyártói cikkszám:

12957

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 233,9235 Ft
500 + 76,8476 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

11.696 Ft

50 x 233,9235 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 40.0 mm
H 26.7 mm
h 26.7
Szellőző furat N
Szín Sárga
Anyag LDPE
Szabványok REACH, RoHS
Recycled Content Percentage % 98%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot