Menü Keresés

Rugós zsanérok

Raktáron

A rugós zsanér az ajtó automatikus nyitását és zárását lehetővé tevő, teljes mértékben láthatatlan rugós szerkezet.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
23 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Szárnyvastagság Teljes hossz Anyag Teljes vastagság Teljes szélesség Megveszem
12.451,9947 Ft - 28.185,1975 Ft 7 Raktáron
4.5 mm
67.0 mm
Alumínium
10.0 mm
55.0 mm
3.198,2457 Ft - 10.919,1997 Ft Gyártás alatt
3.3 mm
30.0 mm
Alumínium
3.3 mm
35.0 mm
5.820,2918 Ft - 17.460,2101 Ft Gyártás alatt
4.5 mm
67.0 mm
Alumínium
10.0 mm
55.0 mm
14.042,7934 Ft - 42.051,1454 Ft Gyártás alatt
5.5 mm
100.0 mm
Alumínium
12.5 mm
83.0 mm
10.886,7297 Ft - 24.650,3517 Ft Gyártás alatt
4.5 mm
67.0 mm
Alumínium
10.0 mm
55.0 mm
5.820,2918 Ft - 17.434,1135 Ft Gyártás alatt
4.5 mm
67.0 mm
Alumínium
10.0 mm
55.0 mm
6.731,7977 Ft - 20.507,9083 Ft 32 Raktáron
4.5 mm
67.0 mm
Alumínium
10.0 mm
55.0 mm
26.280,6746 Ft - 59.510,1699 Ft 76 Raktáron
5.5 mm
100.0 mm
Alumínium
12.5 mm
83.0 mm
3.198,2457 Ft - 10.919,1997 Ft Gyártás alatt
3.3 mm
30.0 mm
Alumínium
5.3 mm
35.0 mm
6.399,4897 Ft - 19.494,0768 Ft Gyártás alatt
4.5 mm
67.0 mm
Alumínium
10.0 mm
55.0 mm
15.220,1376 Ft - 46.214,5479 Ft 8 Raktáron
5.5 mm
100.0 mm
Alumínium
12.5 mm
83.0 mm
3.456,5675 Ft - 8.327,681 Ft Gyártás alatt
6.0 mm
112.0 mm
Acél
73.5 mm
52.0 mm
6.395,271 Ft - 7.034,7981 Ft 58 Raktáron
4.5 mm
67.0 mm
Alumínium
10.0 mm
55.0 mm
7.251,0291 Ft - 20.594,8016 Ft Gyártás alatt
4.5 mm
67.0 mm
Alumínium
10.0 mm
55.0 mm
18.562,3807 Ft - 45.109,5621 Ft Gyártás alatt
5.5 mm
100.0 mm
Alumínium
5.5 mm
82.5 mm
4.459,2793 Ft - 10.836,7743 Ft Gyártás alatt
3.3 mm
30.0 mm
Alumínium
3.3 mm
35.0 mm
7.105,4458 Ft - 17.267,3877 Ft Gyártás alatt
4.5 mm
67.0 mm
Alumínium
4.5 mm
55.0 mm
5.184,5297 Ft - 12.599,2388 Ft Gyártás alatt
1.0 mm
60.0 mm
Rozsdamentes acél
1.0 mm
35.0 mm
4.459,2793 Ft - 10.836,7743 Ft Gyártás alatt
3.3 mm
30.0 mm
Alumínium
3.3 mm
35.0 mm
7.105,4458 Ft - 17.267,3877 Ft Gyártás alatt
4.5 mm
67.0 mm
Alumínium
4.5 mm
55.0 mm
  • / 2
Rugós zsanérok 67.0 mm 55.0 mm Alumínium Törlés

10299722

Ártartomány
28.185 Ft - 12.451 Ft

Készletszintek
7 Raktáron
Tulajdonságok
  • A rögzítőfuratok közötti távolság
    38.0 mm
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    48.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    6.2 mm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
Rugós zsanérok 30.0 mm 35.0 mm Alumínium Törlés

10207864

Ártartomány
10.919 Ft - 3.198 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    3.3 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    21.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    3.5 mm
  • Szerelési méret
    3.5 mm
  • Teljes hossz
    30.0 mm
Rugós zsanérok 67.0 mm 55.0 mm Alumínium Fekete

10207901

Ártartomány
17.460 Ft - 5.820 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    48.0 mm
  • Szerelési méret
    6.2 mm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
  • Teljes vastagság
    10.0 mm
Rugós zsanérok 100.0 mm 83.0 mm Alumínium Fekete

10207949

Ártartomány
42.051 Ft - 14.042 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    5.5 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    57.0 mm
  • Szerelési méret
    6.2 mm
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teljes vastagság
    12.5 mm
Rugós zsanérok 67.0 mm 55.0 mm Alumínium Törlés

10299715

Ártartomány
24.650 Ft - 10.886 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • A rögzítőfuratok közötti távolság
    38.0 mm
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    48.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    6.2 mm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
Rugós zsanérok 67.0 mm 55.0 mm Alumínium Fekete

10207895

Ártartomány
17.434 Ft - 5.820 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    48.0 mm
  • Szerelési méret
    6.2 mm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
  • Teljes vastagság
    10.0 mm
Rugós zsanérok 67.0 mm 55.0 mm Alumínium Fekete

10207932

Ártartomány
20.507 Ft - 6.731 Ft

Készletszintek
32 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    48.0 mm
  • Szerelési méret
    6.2 mm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
  • Teljes vastagság
    10.0 mm
Rugós zsanérok 100.0 mm 83.0 mm Alumínium Törlés

10299739

Ártartomány
59.510 Ft - 26.280 Ft

Készletszintek
76 Raktáron
Tulajdonságok
  • A rögzítőfuratok közötti távolság
    37.0 mm
  • Szárnyvastagság
    5.5 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    57.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    6.2 mm
  • Teljes hossz
    100.0 mm
Rugós zsanérok 30.0 mm 35.0 mm Alumínium Fekete

10207871

Ártartomány
10.919 Ft - 3.198 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    3.3 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    21.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    3.5 mm
  • Szerelési méret
    3.5 mm
  • Teljes hossz
    30.0 mm
Rugós zsanérok 67.0 mm 55.0 mm Alumínium Fekete

10207918

Ártartomány
19.494 Ft - 6.399 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    48.0 mm
  • Szerelési méret
    6.2 mm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
  • Teljes vastagság
    10.0 mm
Rugós zsanérok 100.0 mm 83.0 mm Alumínium Törlés

10207956

Ártartomány
46.214 Ft - 15.220 Ft

Készletszintek
8 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    5.5 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    57.0 mm
  • Szerelési méret
    6.2 mm
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teljes vastagság
    12.5 mm
Rugós zsanérok 112.0 mm 52.0 mm Acél Nikkel bevonatú

10299982

Ártartomány
8.327 Ft - 3.456 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • A rögzítőfuratok közötti távolság
    17.0 mm
  • Ajtószárny magassága
    52.0 mm
  • Ajtószárny szélessége
    38.0 mm
  • Szárnyvastagság
    6.0 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    36.0 mm
Rugós zsanérok 67.0 mm 55.0 mm Alumínium Törlés

10207888

Ártartomány
7.034 Ft - 6.395 Ft

Készletszintek
58 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    48.0 mm
  • Szerelési méret
    6.2 mm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
  • Teljes vastagság
    10.0 mm
Rugós zsanérok 67.0 mm 55.0 mm Alumínium Törlés

10207925

Ártartomány
20.594 Ft - 7.251 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    48.0 mm
  • Szerelési méret
    6.2 mm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
  • Teljes vastagság
    10.0 mm
Rugós zsanérok 100.0 mm 82.5 mm Alumínium Anodizált

10352885

Ártartomány
45.109 Ft - 18.562 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    5.5 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    74.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    10.2 mm
  • Teljes hossz
    100.0 mm
  • Teljes vastagság
    5.5 mm
Rugós zsanérok 30.0 mm 35.0 mm Alumínium Anodizált

10352922

Ártartomány
10.836 Ft - 4.459 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    3.3 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    21.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    3.5 mm
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes vastagság
    3.3 mm
Rugós zsanérok 67.0 mm 55.0 mm Alumínium Fekete

10352908

Ártartomány
17.267 Ft - 7.105 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    48.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    10.2 mm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
  • Teljes vastagság
    4.5 mm
Rugós zsanérok 60.0 mm 35.0 mm Rozsdamentes acél Anodizált

10352861

Ártartomány
12.599 Ft - 5.184 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    1.0 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    60.0 mm
  • Teljes vastagság
    1.0 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
Rugós zsanérok 30.0 mm 35.0 mm Alumínium Anodizált

10352915

Ártartomány
10.836 Ft - 4.459 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    3.3 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    21.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    3.5 mm
  • Teljes hossz
    30.0 mm
  • Teljes vastagság
    3.3 mm
Rugós zsanérok 67.0 mm 55.0 mm Alumínium Anodizált

10352892

Ártartomány
17.267 Ft - 7.105 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    48.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    10.2 mm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
  • Teljes vastagság
    4.5 mm
Rugós zsanérok 67.0 mm 55.0 mm Alumínium Anodizált

10352939

Ártartomány
18.100 Ft - 7.448 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    48.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    10.2 mm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
  • Teljes vastagság
    4.5 mm
Kiállópánt 80.0 mm 110.0 mm Cinköntvény Zamak

20126049

Ártartomány
12.964 Ft - 1.499 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • A rögzítőfuratok közötti távolság
    45.0 mm
  • Ajtószárny magassága
    80.0 mm
  • Ajtószárny szélessége
    70.0 mm
  • Szárnyvastagság
    15.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    15.0 mm
Rugós zsanérok 67.0 mm 55.0 mm Alumínium Anodizált

10352946

Ártartomány
18.148 Ft - 7.468 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Szárnyvastagság
    4.5 mm
  • A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság
    48.0 mm
  • Szerelőfurat átmérő
    10.2 mm
  • Teljes hossz
    67.0 mm
  • Teljes vastagság
    4.5 mm