10207864
1334609
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 10.919,1997 Ft |
50 - 249 | 3.645,9963 Ft |
250 + | 3.198,2457 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szárnyvastagság | 3.3 mm |
---|---|
Szárnyvastagság | 0.13 in |
A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság | 21.0 mm |
A rögzítőfuratok közötti leghosszabb távolság | 0.827 in |
Szerelőfurat átmérő | 3.5 mm |
Szerelőfurat átmérő | 0.138 in |
Szerelési méret | 3.5 mm |
Szerelési méret | 3.5 mm |
Teljes hossz | 30.0 mm |
Teljes hossz | 1.181 in |
Teljes vastagság | 3.3 mm |
Teljes vastagság | 0.13 in |
Teljes szélesség | 35.0 mm |
Teljes szélesség | 1.378 in |
Befejezés | Törlés |
Teljes anyag | Acél |
Anyag | Alumínium |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz