Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | h | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151,9838 Ft - 387,7932 Ft | 972 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 174,1221 Ft - 444,9746 Ft | 3900 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 192,0574 Ft - 490,7198 Ft | 470 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 80,0786 Ft - 204,813 Ft | 800 Raktáron |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 81,8859 Ft - 208,9716 Ft | 3900 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 97,1239 Ft - 248,4788 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4";M27;1"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 193,1252 Ft - 492,7991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 138,6077 Ft - 353,4846 Ft | 1450 Raktáron |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 124,5059 Ft - 317,0963 Ft | 3802 Raktáron |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 72,9046 Ft - 186,0992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 83,5151 Ft - 213,1303 Ft | 3700 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP menetek
|
||
| 113,8954 Ft - 291,1049 Ft | 1900 Raktáron |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP menetek
|
||
| 22,3848 Ft - 57,1813 Ft | 4000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 16,7166 Ft - 42,626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 16,6619 Ft - 42,626 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 18,1269 Ft - 46,2649 Ft | 39600 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 20,5364 Ft - 52,3989 Ft | 10550 Raktáron |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 19,9888 Ft - 51,0473 Ft | 3215 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 26,9028 Ft - 68,6176 Ft | 1779 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 26,7111 Ft - 68,2016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz