Menü Keresés

Rugalmas sapka 9.5 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

Sárga Flexicap rugalmas PVC-ből (90-es támasztékkal). Megfelelő magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz egészen 210°C-ig.
Essentra cikkszám:

10007938

Gyártói cikkszám:

FCYJ-0095-013

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 68,2016 Ft
5000 + 26,7111 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

34.101 Ft

500 x 68,2016 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 9.5 mm
h 13.0 mm
Menetméret M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot