Menü Keresés

Rugalmas sapka 4.4 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

Sárga Flexicap rugalmas PVC-ből (90-es támasztékkal). Megfelelő magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz egészen 210°C-ig.
Essentra cikkszám:

10007716

Gyártói cikkszám:

FCYJ-0044-013

10000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 42,626 Ft
5000 + 16,7166 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

21.313 Ft

500 x 42,626 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 4.4 mm
h 13.0 mm
Menetméret M5, 3/16 in UNF
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot