Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | h | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146,3294 Ft - 373,238 Ft | 2426 Raktáron |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 190,5377 Ft - 487,6007 Ft | 1375 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 22,3848 Ft - 57,1813 Ft | 4000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 22,864 Ft - 58,2208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 176,6961 Ft - 451,2127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 142,0851 Ft - 363,8811 Ft | 11 Raktáron |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP menetek
|
||
| 128,2299 Ft - 327,493 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP menetek
|
||
| 138,6077 Ft - 353,4846 Ft | 1450 Raktáron |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 155,3518 Ft - 396,1106 Ft | 1200 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 241,208 Ft - 616,5187 Ft | 350 Raktáron |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 160,7049 Ft - 409,6262 Ft | 2000 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 123,5887 Ft - 315,0171 Ft | 3000 Raktáron |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 151,9838 Ft - 387,7932 Ft | 972 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 193,1252 Ft - 492,7991 Ft | 320 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 174,1221 Ft - 444,9746 Ft | 4000 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 192,0574 Ft - 490,7198 Ft | 470 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 97,2061 Ft - 248,4788 Ft | 70 Raktáron |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 196,548 Ft - 501,1163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.874 in
47.6 mm
|
1 1/2";M48
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 170,7131 Ft - 435,6177 Ft | 480 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 207,3639 Ft - 529,1872 Ft | 220 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz