Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | h | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,8816 Ft - 40,6506 Ft | 12000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 24,6163 Ft - 62,6915 Ft | 35500 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
M6, 1/4 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 15,3749 Ft - 39,1952 Ft | 19200 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 37,8008 Ft - 96,6883 Ft | 5000 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 32,2697 Ft - 82,3411 Ft | 258 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 40,9635 Ft - 105,0057 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 41,2647 Ft - 105,0057 Ft | 3518 Raktáron |
0.543 in
13.8 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 47,85 Ft - 122,6799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 56,2426 Ft - 143,4731 Ft | 2500 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 24,5206 Ft - 62,4836 Ft | 12500 Raktáron |
0.327 in
8.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 48,4524 Ft - 123,7195 Ft | 2570 Raktáron |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 41,7712 Ft - 107,085 Ft | 15000 Raktáron |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 37,9925 Ft - 97,0003 Ft | 3215 Raktáron |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 60,2814 Ft - 152,83 Ft | 2250 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8";M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 53,4907 Ft - 136,1955 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 64,5393 Ft - 164,2664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 60,2403 Ft - 152,83 Ft | 750 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 27,8064 Ft - 70,9047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 61,7875 Ft - 158,0284 Ft | 100 Raktáron |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 63,2935 Ft - 161,1473 Ft | 555 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz