Menü Keresés

Rugalmas sapka 13.8 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

Sárga Flexicap rugalmas PVC-ből (90-es támasztékkal). Megfelelő magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz egészen 210°C-ig.
Essentra cikkszám:

10008096

Gyártói cikkszám:

FCYJ-0138-025

2570 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 123,7195 Ft
2500 + 48,4524 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

30.930 Ft

250 x 123,7195 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 13.8 mm
h 25.0 mm
Menetméret M14
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot