Menü Keresés

Rugalmas sapka 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

Sárga Flexicap rugalmas PVC-ből (90-es támasztékkal). Megfelelő magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz egészen 210°C-ig.
Essentra cikkszám:

10008126

Gyártói cikkszám:

FCYJ-0152-013

3215 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 97,0003 Ft
5000 + 37,9925 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

48.500 Ft

500 x 97,0003 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 15.2 mm
h 13.0 mm
Maximális hőmérséklet 230 °C
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot