Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | h | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,4356 Ft - 59,6764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 17,0644 Ft - 43,5852 Ft | 4500 Raktáron |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 17,0784 Ft - 43,6916 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 21,0498 Ft - 53,7089 Ft | 10550 Raktáron |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 22,9444 Ft - 58,6108 Ft | 4000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 17,1345 Ft - 43,6916 Ft | 10000 Raktáron |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 15,7593 Ft - 40,1751 Ft | 19200 Raktáron |
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 21,2744 Ft - 54,3482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 20,4885 Ft - 52,3235 Ft | 3215 Raktáron |
0.217 in
5.5 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 25,1054 Ft - 64,0457 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
1/4 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 23,8986 Ft - 61,0619 Ft | 15000 Raktáron |
0.303 in
7.7 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 26,3404 Ft - 67,3492 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 34,185 Ft - 87,1702 Ft | 7500 Raktáron |
0.406 in
10.3 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 35,4059 Ft - 90,3672 Ft | 10000 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 27,8279 Ft - 71,1855 Ft | 10000 Raktáron |
0.343 in
8.7 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 16,2786 Ft - 41,6669 Ft | 12000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 36,1497 Ft - 92,2854 Ft | 20 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 39,1528 Ft - 99,8516 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 23,0707 Ft - 58,9306 Ft | 35 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 24,5161 Ft - 62,5537 Ft | 3369 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
M8, 5/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz