Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | h | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,7166 Ft - 42,626 Ft | 10000 Raktáron |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 22,3848 Ft - 57,1813 Ft | 4000 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
M3
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus
|
||
| 20,5364 Ft - 52,3989 Ft | 10550 Raktáron |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 20,7555 Ft - 53,0226 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 16,6482 Ft - 42,5221 Ft | 4500 Raktáron |
0.173 in
4.4 mm
|
M5, 3/16 in UNF
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 37,8008 Ft - 96,6883 Ft | 5000 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
M12, 1/2 in UNF
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 64,5393 Ft - 164,2664 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 61,7875 Ft - 158,0284 Ft | 100 Raktáron |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 32,5161 Ft - 82,9648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
M12, 7/16 in UNF
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 56,2426 Ft - 143,4731 Ft | 2500 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 32,2697 Ft - 82,3411 Ft | 258 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 73,0141 Ft - 186,0992 Ft | 4193 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP menetek
|
||
| 37,9925 Ft - 97,0003 Ft | 3215 Raktáron |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 53,4907 Ft - 136,1955 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 41,2647 Ft - 105,0057 Ft | 3518 Raktáron |
0.543 in
13.8 mm
|
M14;1 in BSP
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 41,7712 Ft - 107,085 Ft | 15000 Raktáron |
0.598 in
15.2 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 60,2814 Ft - 152,83 Ft | 2250 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 47,85 Ft - 122,6799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
M15;9/16"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 60,2403 Ft - 152,83 Ft | 750 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 27,8064 Ft - 70,9047 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz