Menü Keresés

Rugalmas végzáró kupakok-magas hőmérséklethez

Raktáron

Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.

Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.

Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.

  • Can withstand temperatures of up to +210ºC, while maintaining flexibility and durability.
  • Prevents leaks, while shielding against contaminants, moisture, and debris.
  • Features an attractive vinyl finish.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
104 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Menetméret h Menetszabvány Megveszem
22,864 Ft - 58,2208 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.8 mm
M5 3/16"
19.0 mm
UNF menetek
20,5364 Ft - 52,3989 Ft 10550 Raktáron
3.6 mm
M4
13.0 mm
16,6619 Ft - 42,626 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.4 mm
M5, 3/16 in UNF
19.0 mm
56,2426 Ft - 143,4731 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.9 mm
3/8";M16
19.0 mm
Metrikus menetek
26,9028 Ft - 68,6176 Ft 1779 Raktáron
7.9 mm
M8, 5/16 in UNF
25.0 mm
47,85 Ft - 122,6799 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.3 mm
M15;9/16"
25.0 mm
UNF menetek
60,2403 Ft - 152,83 Ft 750 Raktáron
19.1 mm
M20;3/4"
13.0 mm
UNF menetek
63,2935 Ft - 161,1473 Ft 555 Raktáron
20.6 mm
1/2"
13.0 mm
BSP menetek
34,5424 Ft - 88,1631 Ft 10000 Raktáron
11.9 mm
M12, 1/2 in UNF
13.0 mm
15,8816 Ft - 40,6506 Ft 12000 Raktáron
4.8 mm
M5, 3/16 in UNF
13.0 mm
62,294 Ft - 159,068 Ft 30745 Raktáron
19.9 mm
25.0 mm
37,9925 Ft - 97,0003 Ft 3215 Raktáron
15.2 mm
13.0 mm
174,1221 Ft - 444,9746 Ft 3900 Raktáron
41.3 mm
1 1/4";M32
38.0 mm
Metrikus menetek
192,0574 Ft - 490,7198 Ft 470 Raktáron
44.5 mm
1 3/8";M45
50.0 mm
Metrikus menetek
151,9838 Ft - 387,7932 Ft 972 Raktáron
38.1 mm
M39;1 1/2"
25.0 mm
UNF menetek
256,3229 Ft - 654,9861 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.8 mm
2"
50.0 mm
UNF menetek
26,7111 Ft - 68,2016 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.5 mm
M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
13.0 mm
60,2814 Ft - 152,83 Ft 2250 Raktáron
15.9 mm
3/8";M16
25.0 mm
Metrikus menetek
22,9187 Ft - 58,5329 Ft 318 Raktáron
3.9 mm
25.0 mm
33,3512 Ft - 85,0441 Ft 7500 Raktáron
10.3 mm
25.0 mm
  • / 6
Rugalmas sapka 4.8 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10108741

Ártartomány
58 Ft - 22 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    4.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    M5 3/16"
  • Menetszabvány
    UNF menetek
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Rugalmas sapka 3.6 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007686

Ártartomány
52 Ft - 20 Ft

Készletszintek
10550 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 4.4 mm 19.0 mm SR 6449 Sárga

10007723

Ártartomány
42 Ft - 16 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    M5, 3/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 15.9 mm (ID) 19.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008157

Ártartomány
143 Ft - 56 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Menetméret
    3/8";M16
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    BSP menetek
Rugalmas sapka 7.9 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

10007891

Ártartomány
68 Ft - 26 Ft

Készletszintek
1779 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Menetméret
    M8, 5/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 14.3 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008119

Ártartomány
122 Ft - 47 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Menetméret
    M15;9/16"
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Rugalmas sapka 19.1 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008201

Ártartomány
152 Ft - 60 Ft

Készletszintek
750 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M20;3/4"
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    UNF menetek
Rugalmas sapka 20.6 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008249

Ártartomány
161 Ft - 63 Ft

Készletszintek
555 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    1/2"
  • Menetszabvány
    BSP menetek
  • Maximális hőmérséklet
    230 °C
Rugalmas sapka 11.9 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10008010

Ártartomány
88 Ft - 34 Ft

Készletszintek
10000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M12, 1/2 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 4.8 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007747

Ártartomány
40 Ft - 15 Ft

Készletszintek
12000 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M5, 3/16 in UNF
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 19.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008232

Ártartomány
159 Ft - 62 Ft

Készletszintek
30745 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    19.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    230 °C
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 15.2 mm (ID) 13.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008126

Ártartomány
97 Ft - 37 Ft

Készletszintek
3215 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    230 °C
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 41.3 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008584

Ártartomány
444 Ft - 174 Ft

Készletszintek
3900 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Menetméret
    1 1/4";M32
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    BSP menetek
Rugalmas sapka 44.5 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008621

Ártartomány
490 Ft - 192 Ft

Készletszintek
470 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    44.5 mm
  • h
    50.0 mm
  • Menetméret
    1 3/8";M45
  • Menetszabvány
    BSP menetek
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Rugalmas sapka 38.1 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008546

Ártartomány
387 Ft - 151 Ft

Készletszintek
972 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    38.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Menetméret
    M39;1 1/2"
  • Menetszabvány
    UNF menetek
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
Rugalmas sapka 50.8 mm (ID) 50.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008669

Ártartomány
654 Ft - 256 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Menetméret
    2"
  • Menetszabvány
    UNF menetek
  • Maximális hőmérséklet
    230 °C
Rugalmas sapka 9.5 mm 13.0 mm SR 6449 Sárga

10007938

Ártartomány
68 Ft - 26 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Menetméret
    M10, 1/8 in UNF, 3/8 in BSP
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 15.9 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

10008164

Ártartomány
152 Ft - 60 Ft

Készletszintek
2250 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Menetméret
    3/8";M16
  • Menetszabvány
    Metrikus menetek
  • Menetszabvány
    BSP menetek
Rugalmas sapka 3.9 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

10007709

Ártartomány
58 Ft - 22 Ft

Készletszintek
318 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid
Rugalmas sapka 10.3 mm 25.0 mm SR 6449 Sárga

10007976

Ártartomány
85 Ft - 33 Ft

Készletszintek
7500 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Szín
    Sárga
  • Teljes anyag
    Rugalmas polivinil-klorid