Flexible end caps protect the ends of pipes, fittings, and other components in high temperature environments. Design allows it to expand to fit larger sizes for a snug fit.
Provides effective protection from contamination, while guarding against moisture, and debris. Positively seals openings to help prevent leaks, and to ensure the integrity of components.
Commonly used across various industries, including automotive, electronics, and manufacturing.
Anyag: SR 6449 Szín: Sárga Sorozat szám: SRF0076
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | h | Menetszabvány | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253,3046 Ft - 725,7682 Ft | 1725 Raktáron |
2.5 in
63.5 mm
|
2 1/2"
|
1.5 in
38.1 mm
|
UNF menetek
|
||
| 299,1207 Ft - 813,4118 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
||
| 22,864 Ft - 58,2208 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
M5
3/16"
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 170,7131 Ft - 435,6177 Ft | 480 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 193,1252 Ft - 492,7991 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 160,7049 Ft - 409,6262 Ft | 1950 Raktáron |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 123,5887 Ft - 315,0171 Ft | 1500 Raktáron |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 146,3294 Ft - 373,238 Ft | 2231 Raktáron |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 207,3639 Ft - 529,1872 Ft | 110 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
2"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 72,9046 Ft - 186,0992 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 190,5377 Ft - 487,6007 Ft | 1375 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
M39;1 1/2"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 74,9035 Ft - 190,2578 Ft | 10200 Raktáron |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 68,7014 Ft - 176,7423 Ft | 1450 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
M20;3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 98,4657 Ft - 251,5977 Ft | 400 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8";M30;1 1/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 155,3518 Ft - 396,1106 Ft | 1200 Raktáron |
1.626 in
41.3 mm
|
1 1/4";M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 124,5059 Ft - 317,0963 Ft | 3802 Raktáron |
1.252 in
31.8 mm
|
1";1 1/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 176,6961 Ft - 451,2127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.752 in
44.5 mm
|
1 3/8";M45
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrikus menetek
|
||
| 156,5429 Ft - 400,2693 Ft | 2200 Raktáron |
1.374 in
34.9 mm
|
M35;1 3/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF menetek
|
||
| 142,0851 Ft - 363,8811 Ft | 2261 Raktáron |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8"
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP menetek
|
||
| 86,6777 Ft - 221,4476 Ft | 625 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8";7/8"
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF menetek
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz