Menü Keresés

Rugalmas sapka 22.2 mm (ID) 38.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

Sárga Flexicap rugalmas PVC-ből (90-es támasztékkal). Megfelelő magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz egészen 210°C-ig.
Essentra cikkszám:

10008300

Gyártói cikkszám:

FCYJ-0222-038

625 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
125 - 1249 221,4476 Ft
1250 + 86,6777 Ft
Standard csomagolás: 1250

A következő szorzatának a rendelése 125

Teljes ár:

27.681 Ft

125 x 221,4476 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 22.2 mm
h 38.0 mm
Menetméret 5/8";7/8"
Menetszabvány UNF menetek
Menetszabvány BSP menetek
Maximális hőmérséklet 230 °C
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot