Menü Keresés

Rugalmas sapka 63.5 mm (ID) 38.1 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

Sárga Flexicap rugalmas PVC-ből (90-es támasztékkal). Megfelelő magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz egészen 210°C-ig.
Essentra cikkszám:

10108765

Gyártói cikkszám:

FCYJ-0635-038

1475 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 725,7682 Ft
250 - 2499 306,6421 Ft
2500 + 253,3046 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

18.144 Ft

25 x 725,7682 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 63.5 mm
h 38.1 mm
Menetméret 2 1/2"
Menetszabvány UNF menetek
Maximális hőmérséklet 230 °C
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot