Menü Keresés

Rugalmas sapka 44.5 mm (ID) 25.0 mm (H) 230 °C SR 6449 Sárga

Sárga Flexicap rugalmas PVC-ből (90-es támasztékkal). Megfelelő magas hőmérsékletű alkalmazásokhoz egészen 210°C-ig.
Essentra cikkszám:

10008607

Gyártói cikkszám:

FCYJ-0445-025

1950 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 409,6262 Ft
500 + 160,7049 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

20.481 Ft

50 x 409,6262 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 44.5 mm
h 25.0 mm
Menetméret 1 3/8";M45
Menetszabvány Metrikus menetek
Menetszabvány BSP menetek
Maximális hőmérséklet 230 °C
Szín Sárga
Teljes anyag Rugalmas polivinil-klorid

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot