Captive screws with washers that feature a cap head and a hexagonal drive. Hexagonal drives are ideal for precision assembly and are particularly useful when space is limited.
These screws are an excellent option for panels with non-threaded holes.. Each screw includes an integrated washer that ensures secure retention in unthreaded panels. This evenly distributes the load and reduces the risk of damage to delicate surfaces.
Please note: These screws have a smaller shank diameter and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent screw of the displayed thread size.
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0163
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.982,7397 Ft - 2.830,6773 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
4.5
|
8.0
|
35.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 1.932,1165 Ft - 2.758,9611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
5.5
|
10.0
|
30.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 2.020,707 Ft - 2.885,519 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
5.5
|
10.0
|
40.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
||
| 1.961,6466 Ft - 2.801,1471 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
4.5
|
8.0
|
30.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 1.598,8475 Ft - 2.282,2599 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
5.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 1.653,6893 Ft - 2.362,4132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
12.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
||
| 1.716,9682 Ft - 2.455,2223 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
3.5
|
6.0
|
16.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
||
| 1.864,619 Ft - 2.666,1521 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
4.5
|
8.0
|
16.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 2.071,3301 Ft - 2.957,2351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
4.5
|
8.0
|
50.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
||
| 2.615,5289 Ft - 3.737,6752 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
10.6
|
20.0
|
35.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 2.982,5466 Ft - 4.260,781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
13.2
|
24.0
|
35.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 3.066,9186 Ft - 4.378,9017 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
12.0
|
24.0
|
45.0
|
12.0
|
18.0
|
8.0
|
||
| 4.568,7384 Ft - 6.526,1665 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M16
|
17.5
|
32.0
|
30.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
||
| 2.079,7673 Ft - 2.969,891 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
8.5
|
16.0
|
30.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 2.476,3153 Ft - 3.535,1827 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
10.6
|
20.0
|
25.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
||
| 2.623,9661 Ft - 3.746,1124 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
8.5
|
16.0
|
80.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
||
| 1.877,2748 Ft - 2.683,0265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
5.5
|
10.0
|
28.0
|
5.0
|
8.5
|
37
|
||
| 1.877,2748 Ft - 2.683,0265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
6.5
|
12.0
|
16.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 1.991,1769 Ft - 2.843,3331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
6.5
|
12.0
|
35.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
| 1.847,7446 Ft - 2.640,8405 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
6.5
|
12.0
|
12.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz