Menü Keresés

Rögzítő csavar Hatlapfejű M5 40.0 303 Rozsdamentes acél

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Essentra cikkszám:

20758912

Gyártói cikkszám:

20758912

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.885,519 Ft
100 - 199 2.598,6545 Ft
200 - 499 2.307,5715 Ft
500 + 2.020,707 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.886 Ft

1 x 2.885,519 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M5
d2 a012 3.7
d3 max 8.5
d4 min 5.5
d6 10.0
H1 max 5.0
l2 025 7.5
w1 1.5
A/F 4.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot