Menü Keresés

Rögzítő csavar M2.5 5.0 303 Rozsdamentes acél

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Essentra cikkszám:

20758684

Gyártói cikkszám:

20758684

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 2.304,7934 Ft
100 - 199 2.074,314 Ft
200 - 499 1.843,8347 Ft
500 + 1.613,3554 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.305 Ft

1 x 2.304,7934 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M2.5
d2 a012 1.8
d3 max 4.5
d4 min 2.8
d6 5.0
H1 max 2.5
l2 025 3.0
w1 1.0
A/F 2.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot