20758943
20758943
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 2.683,0265 Ft |
| 100 - 199 | 2.413,0363 Ft |
| 200 - 499 | 2.147,2649 Ft |
| 500 + | 1.877,2748 Ft |
| d1 | M6 |
|---|---|
| d2 a012 | 4.2 |
| d3 max | 10.0 |
| d4 min | 6.5 |
| d6 | 12.0 |
| H1 max | 6.0 |
| l2 025 | 7.5 |
| w1 | 1.6 |
| A/F | 5.0 |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz