Menü Keresés

Rögzítő csavarok alátéttel

Gyártás alatt

Captive screws with washers that feature a cap head and a hexagonal drive. Hexagonal drives are ideal for precision assembly and are particularly useful when space is limited.

These screws are an excellent option for panels with non-threaded holes.. Each screw includes an integrated washer that ensures secure retention in unthreaded panels. This evenly distributes the load and reduces the risk of damage to delicate surfaces.

Please note: These screws have a smaller shank diameter and should not be tightened to the recommended torque for an equivalent screw of the displayed thread size.

  • Constructed from stainless steel, with resistant to corrosion. They offer excellent strength, durability and longevity.
  • A popular choice in construction, industrial machinery and automotive applications.
  • Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC (typically corresponding to ISO 4762)
Anyag: 303 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRP0163

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
73 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d1 d4 min d6 l1 025 H1 max d3 max d2 a012 Megveszem
1.917,9174 Ft - 2.741,0578 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
6.5
12.0
30.0
7.5
10.0
4.2
2.234,8264 Ft - 3.193,7851 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
8.5
16.0
50.0
8.0
13.0
6.0
1.917,9174 Ft - 2.741,0578 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
8.5
16.0
20.0
8.0
13.0
6.0
2.741,0578 Ft - 3.918,1488 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
10.6
20.0
50.0
10.0
16.0
7.5
1.802,6777 Ft - 2.572,314 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
4.5
8.0
12.0
4.0
7.0
2.8
1.942,6116 Ft - 2.773,9835 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
6.5
12.0
35.0
6.0
10.0
4.2
2.045,5041 Ft - 2.922,1488 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
6.5
12.0
50.0
6.0
10.0
4.2
2.074,314 Ft - 2.963,3058 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
8.5
16.0
35.0
8.0
13.0
6.0
1.802,6777 Ft - 2.572,314 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
5.5
10.0
20.0
5.0
8.5
3.7
4.613,7025 Ft - 6.589,2397 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
17.5
32.0
50.0
16.0
24.0
12.0
1.971,4215 Ft - 2.815,1405 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M5
5.5
10.0
40.0
5.0
8.5
3.7
3.029,157 Ft - 4.329,719 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
13.2
24.0
50.0
12.0
18.0
8.0
1.913,8016 Ft - 2.732,8264 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
4.5
8.0
30.0
4.0
7.0
2.8
3.144,3967 Ft - 4.494,3471 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M10
10.6
20.0
80.0
10.0
16.0
7.5
2.181,3223 Ft - 3.115,5868 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M8
8.5
16.0
45.0
8.0
13.0
6.0
1.847,9504 Ft - 2.638,1653 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M4
4.5
8.0
20.0
4.0
7.0
2.8
1.831,4876 Ft - 2.617,5868 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
6.5
12.0
16.0
6.0
10.0
4.2
1.802,6777 Ft - 2.576,4298 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M6
6.5
12.0
12.0
6.0
10.0
4.2
2.955,0744 Ft - 4.222,7107 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M12
18.0
24.0
40.0
12.0
18.0
8.0
4.708,3636 Ft - 6.725,0578 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
M16
17.5
32.0
80.0
16.0
24.0
12.0
  • / 4
Rögzítő csavar Hatlapfejű M6 30.0 303 Rozsdamentes acél

20758974

Ártartomány
2.741 Ft - 1.917 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M8 50.0 303 Rozsdamentes acél

20759100

Ártartomány
3.193 Ft - 2.234 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M8 20.0 303 Rozsdamentes acél

20759049

Ártartomány
2.741 Ft - 1.917 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Rögzítő csavar M10 20.0 303 Rozsdamentes acél

20759193

Ártartomány
3.918 Ft - 2.741 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M4 12.0 303 Rozsdamentes acél

20758776

Ártartomány
2.572 Ft - 1.802 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M6 35.0 303 Rozsdamentes acél

20758981

Ártartomány
2.773 Ft - 1.942 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M6 50.0 303 Rozsdamentes acél

20759001

Ártartomány
2.922 Ft - 2.045 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M8 35.0 303 Rozsdamentes acél

20759070

Ártartomány
2.963 Ft - 2.074 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M5 20.0 303 Rozsdamentes acél

20758875

Ártartomány
2.572 Ft - 1.802 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Rögzítő csavar M16 32.0 303 Rozsdamentes acél

20759346

Ártartomány
6.589 Ft - 4.613 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M5 40.0 303 Rozsdamentes acél

20758912

Ártartomány
2.815 Ft - 1.971 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M5
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    8.5
  • d4 min
    5.5
  • d6
    10.0
Rögzítő csavar M12 24.0 303 Rozsdamentes acél

20759278

Ártartomány
4.329 Ft - 3.029 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    13.2
  • d6
    24.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M4 30.0 303 Rozsdamentes acél

20758813

Ártartomány
2.732 Ft - 1.913 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Rögzítő csavar M10 20.0 303 Rozsdamentes acél

20759216

Ártartomány
4.494 Ft - 3.144 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M10
  • d2 a012
    7.5
  • d3 max
    16.0
  • d4 min
    10.6
  • d6
    20.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M8 45.0 303 Rozsdamentes acél

20759094

Ártartomány
3.115 Ft - 2.181 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M8
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    13.0
  • d4 min
    8.5
  • d6
    16.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M4 20.0 303 Rozsdamentes acél

20758790

Ártartomány
2.638 Ft - 1.847 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M4
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    7.0
  • d4 min
    4.5
  • d6
    8.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M6 16.0 303 Rozsdamentes acél

20758943

Ártartomány
2.617 Ft - 1.831 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Rögzítő csavar Hatlapfejű M6 12.0 303 Rozsdamentes acél

20758936

Ártartomány
2.576 Ft - 1.802 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M6
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    10.0
  • d4 min
    6.5
  • d6
    12.0
Rögzítő csavar M12 24.0 303 Rozsdamentes acél

20759254

Ártartomány
4.222 Ft - 2.955 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M12
  • d2 a012
    8.0
  • d3 max
    18.0
  • d4 min
    18.0
  • d6
    24.0
Rögzítő csavar M16 32.0 303 Rozsdamentes acél

20759360

Ártartomány
6.725 Ft - 4.708 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    M16
  • d2 a012
    12.0
  • d3 max
    24.0
  • d4 min
    17.5
  • d6
    32.0