Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20759193
20759193
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 99 | 4.016,1025 Ft |
| 100 - 199 | 3.615,3359 Ft |
| 200 - 499 | 3.214,5694 Ft |
| 500 + | 2.809,5842 Ft |
| d1 | M10 |
|---|---|
| d2 a012 | 7.5 |
| d3 max | 16.0 |
| d4 min | 10.6 |
| d6 | 20.0 |
| H1 max | 10.0 |
| l2 025 | 12.5 |
| w1 | 3.0 |
| A/F | 8.0 |
| Meghajtás típusa | Hatlapfejű |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |