Menü Keresés

Rögzítő csavar M10 20.0 303 Rozsdamentes acél

Captive Screw with washer, featuring a hexagonal drive and cap head, is designed for use in tight spaces. The washer helps prevent the screw from loosening in unthreaded panels and properly disperse the stress of load.
Essentra cikkszám:

20759216

Gyártói cikkszám:

20759216

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 4.494,3471 Ft
100 - 199 4.045,7355 Ft
200 - 499 3.597,124 Ft
500 + 3.144,3967 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

4.494 Ft

1 x 4.494,3471 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M10
d2 a012 7.5
d3 max 16.0
d4 min 10.6
d6 20.0
H1 max 10.0
l2 025 12.5
w1 3.0
A/F 8.0
Meghajtás típusa Hatlapfejű
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot