A rögzíthető kábelkötegelők egybeépített kábelkötegelőből és rögzítőrészből állnak, így gyors szerelést tesznek lehetővé. Becsavarozható, benyomható, bepattintós, szegecses vagy ragasztós szerelési opcióval kaphatók.
Sorozat szám: SR1825
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Szín | Minimális hurok-szakítószilárdság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,5171 Ft - 18,3415 Ft | 500 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fekete
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 28,263 Ft - 31,4205 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 18,7484 Ft - 20,8394 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Natúr
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 116,434 Ft - 129,3587 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Natúr
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 37,5811 Ft - 41,7349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 41,4964 Ft - 41,4964 Ft | 40000 Raktáron |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 11,7037 Ft - 11,7037 Ft | 10000 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.291 in
109.0 mm
|
Natúr
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 59,1503 Ft - 65,7178 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 13,7245 Ft - 15,2681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natúr
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 76,5515 Ft - 85,0557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 70,9943 Ft - 78,881 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 57,2697 Ft - 57,2697 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Fekete
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 22,5234 Ft - 25,0073 Ft | 29400 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Fekete
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 139,6872 Ft - 155,222 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Fekete
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 84,1294 Ft - 84,1294 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.25 in
6.35 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Natúr
|
|
||
| 34,2131 Ft - 34,2131 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Natúr
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 57,0031 Ft - 70,5873 Ft | 900 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Natúr
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 15,4244 Ft - 15,4244 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 71,4715 Ft - 79,4002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
6.004 in
152.5 mm
|
Natúr
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 17,752 Ft - 21,541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Natúr
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz