Menü Keresés

Kábelkötegelő 17.0 mm 180.2 mm 31.8 mm Poliamid 6/6 Natúr

A kábelkötegelő natúr színű poliamid 6/6-ból készül. Olyan rögzítőfejjel van felszerelve, amely 0,8-2 mm-es panelvastagság esetén 6,4-6,8 mm-es panelnyílásba nyomható.
Essentra cikkszám:

10036891

Gyártói cikkszám:

WIT-30RCA-16-M

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 21,541 Ft
5000 + 17,752 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

21.541 Ft

1000 x 21,541 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Maximális kábelköteg-átmérő 31.8 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 13.0 kg
Teljes hossz 180.2 mm
Teljes szélesség 17.0 mm
Minimális furatátmérő 6.0 mm
Maximális furatátmérő 6.5 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás ULE70062
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot