Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10037157
WITBH-50R-HS
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1000 + | 57,2697 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Szín | Fekete |
|---|---|
| Kompatibilis furatátmérő | 0.25 in |
| Kompatibilis furatátmérő | 6.35 mm |
| Rögzítés módja | Benyomó |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 1.752 in |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 44.5 mm |
| Minimális hurok-szakítószilárdság | 22.0 mm |
| Minimális hurok-szakítószilárdság | 22.0 mm |
| Teljes hossz | 7.839 in |
| Teljes hossz | 199.1 mm |
| Teljes szélesség | 0.319 in |
| Teljes szélesség | 8.1 mm |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| UL/CSA leírás | UL E41938 |
| Teljes anyag | Hőstabilizált poliamid 6/6 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |