10247785
461245
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 100 - 999 | 65,7178 Ft |
| 1000 - 1999 | 62,4481 Ft |
| 2000 + | 59,1503 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tanusítvány | UL |
|---|---|
| Szín | Natúr |
| Kompatibilis furatátmérő | 0.189 in |
| Kompatibilis furatátmérő | 4.8 mm |
| Rögzítés módja | Csavar |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 85.0 mm |
| Maximális kábelköteg-átmérő | 3.346 in |
| Minimális hurok-szakítószilárdság | 22.0 kg |
| Minimális hurok-szakítószilárdság | 22.0 kg |
| Teljes hossz | 11.811 in |
| Teljes hossz | 300.0 mm |
| Teljes szélesség | 4.8 mm |
| Teljes szélesség | 0.189 in |
| Minimális furatátmérő | 0.25 mm |
| Minimális furatátmérő | 0.01 in |
| Maximális furatátmérő | 0.189 in |
| Maximális furatátmérő | 4.8 mm |
| Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
| UL/CSA leírás | ULE70062 |
| Teljes anyag | Poliamid 66 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz