Menü Keresés

Kábelkötegelő 3.7 mm 171.5 mm 40.0 mm Poliamid 6/6 Fekete

A kábelkötegelő fekete 6/6-os poliamidból készült, és formázott rögzítőfejjel van ellátva, amely ideálisan csavarozható vagy anyával rögzíthető fém- vagy fapanelekre. A kötőelem a végleges összeszerelés előtt rögzíthető a meglévő berendezésekhez.
Essentra cikkszám:

10247952

Gyártói cikkszám:

461262

30400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 24,3973 Ft
1000 - 1999 23,1652 Ft
2000 + 21,974 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

2.440 Ft

100 x 24,3973 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Tanusítvány UL
Szín Fekete
Kompatibilis furatátmérő 5.0 mm
Rögzítés módja Csavar
Maximális kábelköteg-átmérő 40.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 18.0 kg
Teljes hossz 171.5 mm
Teljes szélesség 3.7 mm
Minimális furatátmérő 0.25 mm
Maximális furatátmérő 5.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás ULE70062
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot