A rögzíthető kábelkötegelők egybeépített kábelkötegelőből és rögzítőrészből állnak, így gyors szerelést tesznek lehetővé. Becsavarozható, benyomható, bepattintós, szegecses vagy ragasztós szerelési opcióval kaphatók.
Sorozat szám: SR1825
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Szín | Minimális hurok-szakítószilárdság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,5234 Ft - 25,0073 Ft | 29400 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Fekete
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 37,5811 Ft - 41,7349 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 54,3368 Ft - 54,3368 Ft | 2065 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
1.970 in
50 mm
|
7.677 in
195.0 mm
|
Fekete
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 13,7245 Ft - 15,2681 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Natúr
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 139,6872 Ft - 155,222 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Fekete
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 84,1294 Ft - 84,1294 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.25 in
6.35 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Natúr
|
|
||
| 17,6819 Ft - 20,9937 Ft | 481 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.874 in
174.6 mm
|
Natúr
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 21,4287 Ft - 25,0634 Ft | 3000 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Fekete
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 36,5741 Ft - 38,9238 Ft | 10000 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Natúr
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 162,0983 Ft - 162,0983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Fekete
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 16,2225 Ft - 19,2255 Ft | 65000 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Natúr
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 32,9983 Ft - 35,0927 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Fekete
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 176,2299 Ft - 183,3812 Ft | 100 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Fekete
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 17,752 Ft - 21,541 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Natúr
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 33,8622 Ft - 38,367 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Fekete
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 29,5249 Ft - 31,4148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Fekete
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 17,0504 Ft - 20,2499 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
Natúr
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 31,2942 Ft - 34,7884 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.622 in
219.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 16,5171 Ft - 18,3415 Ft | 500 Raktáron |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Fekete
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 91,8618 Ft - 102,05 Ft | 300 Raktáron |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz