A rögzíthető kábelkötegelők egybeépített kábelkötegelőből és rögzítőrészből állnak, így gyors szerelést tesznek lehetővé. Becsavarozható, benyomható, bepattintós, szegecses vagy ragasztós szerelési opcióval kaphatók.
Sorozat szám: SR1825
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Szín | Minimális hurok-szakítószilárdság | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,2225 Ft - 19,2255 Ft | 113000 Raktáron |
0.256 in
6.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Natúr
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 162,0983 Ft - 162,0983 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Fekete
|
250.0 N
250.0 N
|
||
| 13,9911 Ft - 15,5628 Ft | 1000 Raktáron |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 29,5821 Ft - 32,8799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Natúr
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 53,8316 Ft - 59,8238 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Natúr
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 53,8316 Ft - 59,8238 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Fekete
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 48,4989 Ft - 48,4989 Ft | 115 Raktáron |
0.25 in
6.35 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 13,9911 Ft - 15,5628 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 28,263 Ft - 31,4205 Ft | 30 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10253571 | 43,0821 Ft - 47,8534 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
|
| 26,0777 Ft - 28,6854 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.185 in
4.7 mm
|
2 in
50.8 mm
|
8.858 in
225.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 35,5322 Ft - 39,4755 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Fekete
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 85,7573 Ft - 95,2859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Fekete
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 28,263 Ft - 31,4205 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Natúr
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 53,8316 Ft - 59,8238 Ft | 100 Raktáron |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Fekete
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Kék
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Sárga
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 348,4322 Ft - 387,1641 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.827 in
21.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Natúr
|
|
||
| 34,3113 Ft - 38,1424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Natúr
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 34,3113 Ft - 38,1424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Fekete
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz