Menü Keresés

Kábelkötegelő 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm Poliamid 6/6 Fekete

This cable tie is made of grey UL94 V-2 nylon 6/6 and it include in the band rivet allowing the cable or cable bundle of 40.0 mm to be pushed into a hole of 7.0 mm and panel thickness of 2.5 mm.
Essentra cikkszám:

10173664

Gyártói cikkszám:

SRRCT-1

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 999 183,3812 Ft
1000 - 4999 179,8056 Ft
5000 + 176,2299 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

36.676 Ft

200 x 183,3812 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Kompatibilis furatátmérő 7.0 mm
Rögzítés módja Benyomó
Maximális kábelköteg-átmérő 40.0 mm
Minimális hurok-szakítószilárdság 250.0 N
Teljes hossz 169.0 mm
Teljes szélesség 14.0 mm
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás ULE70062
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot